Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:39:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VA140188-H
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 136 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,5 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
diZT | 135 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
0,2 mm | Obere Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Zentrierung Innenring | |
H | 35 mm | Höhe |
Da | 259,36 mm | Außendurchmesser |
Di ZT | 238 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
0 mm | Obere Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
-0,07 mm | Untere Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 4 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 10 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 30 mm | Höhe Außenring |
hi | 30 mm | Höhe Innenring |
0,03 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,1 mm | Größtes Radialspiel | |
0,05 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,2 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 7,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 189 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 187 mm | Außendurchmesser Innenring |
ni | 16 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 154 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
na | 16 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 222 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
dBa | M10 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 20 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
Fr zul | 44.800 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 248 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 4 mm | Modul der Verzahnung |
z | 62 | Zähnezahl |
2 mm | Faktor Profilverschiebung | |
b | 26 mm | Verzahnungsbreite |
Fz norm | 10.400 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 15.300 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 93.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 670.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 84.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 270.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Verzahnung | H | Verzahnung am Lagerring gehärtet |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden