Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:24:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM71905-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 15.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 189 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 63.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 100.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,034 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 29 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 38,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 31 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 32 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 28,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 32 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 9,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 18 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 49 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 102 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 54 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 144 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 310 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 23 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 33 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 45 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager VCM71905-C-T-P4S-UL-XL
In Arbeit für VCM71905-C-T-P4S-UL-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2021-03-8 | Sonderdruck | SSD 41 | Deutsch
Vacrodur

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch