Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:28:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS71912-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 12.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 920 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,186 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 65 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 80,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 69,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 70,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 67,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 70,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 23,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 76 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 228 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 455 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 219 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 670 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.368 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 99 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 147 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 192 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch