Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:44:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCS71913-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 13.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 720 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 24.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,196 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 70 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 85,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 24,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 53 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 160 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 321 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 153 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 466 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 946 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 103 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 152 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 196 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager