Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:20:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7001-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7001C.T.P4S.UL, B7001C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 4.650 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.830 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 194 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 60.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 90.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,02 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 16,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 24,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 17,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 18,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 17,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 18,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 6,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 19 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 73 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 152 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 59 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 242 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 543 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 15 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 27 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 39 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager B7001-C-T-P4S-UL
In Arbeit für B7001-C-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager