Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:25:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLN4075-2RS-XL
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2RS-XL, 2-seitig wirkend, nicht anschraubbar
Ersetzt
ZKLN 4075.2RS, ZKLN4075-2RS
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,005 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 75 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,01 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 34 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 47.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 101.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 6.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 1.800 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 0,7 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 0,643 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 67 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 50 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
Abmessungen
d1 | 58 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.000 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 550 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 2,26 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
2,5 µm | Planlauf | |
ZM40 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM40 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 55 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
13.412 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Deutsch
Montageanleitung ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch