Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:39:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLFA0640-2RS
Axial-Schrägkugellager
Schrägkugellager-Einheiten ZKLFA..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser |
0,002 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,003 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,01 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 15 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 6.900 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 8.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 385 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 16.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 6.800 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 59 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 9 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 18 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
t1 | 0,1 mm | Positionstoleranz |
M4 | Schraubengröße | |
na | 4 | Anzahl Schrauben |
Abmessungen
d1 | 14 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
B1 | 6 mm | Dicke Flansch |
d2 | 4,5 mm | Befestigungsbohrungsdurchmesser |
J | 32 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
A | 27 mm | Breite Flansch |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MRL | 0,04 Nm | Lagerreibungsmoment |
caL | 200 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 8 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,0044 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
2 µm | Planlauf | |
ZM06 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter, radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) | |
MA | 2 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
2.404 N | Nutmutternkraft axial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Lippendichtung beidseitig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2005-10-12 | Technische Produktinformation | TPI 100 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Deutsch
Montageanleitung ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA