Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLF1255-2Z-XL
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2Z, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
Ersetzt
ZKLF 1255.2Z, ZKLF1255-2Z
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,005 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,01 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 25 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 18.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 25.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 7.600 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 0,08 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 0,359 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 33 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 16 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
t1 | 0,1 mm | Positionstoleranz der Bohrung im Gehäuse |
M6 | Größe der Befestigungsschrauben | |
na | 3 | Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
ta | 120 ° | Teilungswinkel der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Abmessungen
d1 | 25 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
J | 42 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
d2 | 6,8 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen |
b | 3 mm | Breite der Abziehnut |
I | 17 mm | Abstand der Abziehnut |
n | 3 | Teilung Anzahl Befestigungsbohrungen |
t | 120 ° | Teilungswinkel Befestigungsbohrungen |
a | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 375 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 50 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,068 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
2 µm | Planlauf | |
ZM12 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
MA | 8 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
5.307 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Deutsch
Montageanleitung ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch