Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:57:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7603045-TVP
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,006 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,008 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 25 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,12 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 172.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 7.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.200 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 0,977 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 85,5 mm | Anlagedurchmesser Gehäuse |
Da | H12 | Anlagedurchmesser Gehäuse Passung |
da | 64,5 mm | Durchmesser Welle |
da | h12 | Anlagedurchmesser Welle Passung |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
a | 77,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MR | 0,3 Nm | Lagerreibmoment |
caL | 1.473 N/µm | Steifigkeit axial |
2 µm | Planlauf | |
ZM45 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM45 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 120 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
25.160 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TVP | Kunststoffkäfig |
Dichtung | Without | ohne |
Anordnung Lagersatz | Norm | Einzellager |
Fett | Ohne | Unbefettet |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch