Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:35:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 120 mm | Innendurchmesser |
Do | 135 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
Cr | 1.680.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,56 kg | Gewicht |
Abmessungen
f | 45 ° | Fasenwinkel, Bohrungsdurchmesser |
f | 15 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
f | 4 mm | Fase außen |
Fi min | 1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Di OT | 0,32 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,155 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di T | C10 | Innendurchmesser, Toleranz |
Do T | s8 | Außendurchmesser, Toleranz |
Di UT | 0,18 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,092 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BT | h13 | Breite, Toleranz |
BUT | -0,54 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 1 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -1 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden