Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:14:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE38-ZO-E
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, Zollabmessung, offen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 38,1 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 61,913 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 33,325 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 125.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 625.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 41,2 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 46,5 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 28,575 mm | Breite des Außenringes |
dK | 53 mm | Kugeldurchmesser |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,012 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,013 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,08 - 0,18 | Radialluft |
Grmax | 0,18 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,08 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden