Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:20:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE300-AW-XL
Gelenklager
Gelenklager GE..-AW-A-XL, schräg/axial, wartungsfrei
Wiederaufbereitbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 480 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 110 mm | Höhe |
B | 100 mm | Breite des Innenringes |
Ca | 17.300.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 28.800.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 88,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 388 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 375 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 490 mm | Kugeldurchmesser |
d2 | 460 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | 388 mm | Stirnflächendurchmesser der Wellenscheibe |
D1 | 356 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 90 mm | Breite des Außenringes |
s | 80 mm | Planflächenabstand |
α | 3,5 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,035 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,045 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,7 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,7 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,7 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GE300-AW-XL
In Arbeit für GE300-AW-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.