Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE320-DO
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, offen
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 440 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 160 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 6.380.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 24.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 76,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 3 mm | Kantenabstand |
da max | 344,6 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 361 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 135 mm | Breite des Außenringes |
dK | 380 mm | Kugeldurchmesser |
α | 4 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,04 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,045 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,4 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,9 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,125 - 0,239 | Radialluft |
Grmax | 0,239 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,125 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden