Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:34:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE140-DO-E
Gelenklager
Standard Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 210 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 90 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 1.070.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.360.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 11 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 155,8 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 174 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 70 mm | Breite des Außenringes |
dK | 180 mm | Kugeldurchmesser |
α | 7 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,025 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,03 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,25 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,085-0,165 | Radialluft |
Grmax | 0,165 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,085 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |