Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:34:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE70-FW-2RS
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 120 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 70 mm | Breite des Innenringes |
C | 45 mm | Breite Außenring |
Cr | 1.130.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.890.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,86 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
Damin | 99 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 78,2 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 105 mm | Kugeldurchmesser |
α | 16 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,015 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,4 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,072 | Radialluft |
Grmax | 0,072 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |