Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:16:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE460-DW-2RS2-W8-XL
Gelenklager
Radial-Großgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, abgedichtet
Wiederaufbereitbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 620 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 218 mm | Breite des Innenringes |
C | 185 mm | Breite Außenring |
Cr | 25.400.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 42.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 198,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,5 mm | Kantenabstand |
r2smin | 4 mm | Kantenabstand |
Damin | 513 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 494 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 540 mm | Kugeldurchmesser |
α | 3,7 ° | Kippwinkel |
dT | H8 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,05 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,45 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0,097 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,145 | Radialluft |
Grmax | 0,145 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | 2RS2 | Lippendichtungen mit erhöhter Dichtwirkung auf beiden Seiten |
Bohrungsauskleidung | W8 | Innenringbohrung mit ELGOGLIDE-Innendurchmesser d bleibt gemäß Nenndurchmesser (dNEW=d) |
Beschichtung | Ohne | |
Gewebeart | ELGOGLIDE | |
Material | Stahl | Stahl |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden