Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:42:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE30-AW
Gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 75 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 26 mm | Höhe |
B | 18 mm | Breite des Innenringes |
Ca | 509.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 848.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 0,636 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
da max | 56 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 49 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 80 mm | Kugeldurchmesser |
d2 | 69 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | 56 mm | Stirnflächendurchmesser der Wellenscheibe |
D1 | 44 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 19,5 mm | Breite des Außenringes |
s | 17,5 mm | Planflächenabstand |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,01 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,013 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,4 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,24 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |