Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:09:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE260-HF
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitpaarung: GFK / Hartchrom, DIN ISO 12240-1, Maßreihe H, offen
Wiederaufbereitbar

GE..-HF; glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschlussmaße
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 370 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 185 mm | Breite des Innenringes |
C | 175 mm | Breite Außenring |
Cr | 4.250.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 69,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
Damin | 317 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 285 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 340 mm | Kugeldurchmesser |
α | 2 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,04 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,04 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,35 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,8 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,110 - 0,380 mm | Radialluft |
Grmax | 0,38 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,11 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 75 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsauskleidung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Gewebeart | GFK+PTFE | Glasfaserverstärkte Kunststoffgleitplatte mit Zusätzen von PTFE |
Material | Stahl | Stahl |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.