Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:44:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE950-DW-XL
Gelenklager
Radial-Großgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, offen
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 950 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 1.250 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 400 mm | Breite des Innenringes |
C | 340 mm | Breite Außenring |
Cr | 112.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 187.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1.435,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 4 mm | Kantenabstand |
r2smin | 7,5 mm | Kantenabstand |
Damin | 1.052 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 1.024,7 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 1.100 mm | Kugeldurchmesser |
α | 3,3 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,125 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,1 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -1 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,195 | Radialluft |
Grmax | 0,195 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |