Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:46:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE710-DO
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, offen
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 710 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 950 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 325 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 28.700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 110.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 693 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 6 mm | Kantenabstand |
da max | 763,7 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 789 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 275 mm | Breite des Außenringes |
dK | 830 mm | Kugeldurchmesser |
α | 3,7 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,075 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,1 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,75 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1,2 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,17 - 0,35 | Radialluft |
Grmax | 0,35 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,17 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |