Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:18:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE70-AW
Gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 160 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 50 mm | Höhe |
B | 40 mm | Breite des Innenringes |
Ca | 2.420.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.030.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 5,68 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
da max | 121 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 102 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 170 mm | Kugeldurchmesser |
d2 | 149,5 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | 121 mm | Stirnflächendurchmesser der Wellenscheibe |
D1 | 95 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 36 mm | Breite des Außenringes |
s | 35 mm | Planflächenabstand |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,025 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,4 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,3 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |