Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:07:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE670-DO-2RS4
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, abgedichtet
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 670 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 900 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 308 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 23.300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 89.700.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 589,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 6 mm | Kantenabstand |
da max | 722,1 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 746 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 260 mm | Breite des Außenringes |
dK | 785 mm | Kugeldurchmesser |
α | 3,7 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,075 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,1 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,75 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1,2 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,16 - 0,32 | Radialluft |
Grmax | 0,32 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,16 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GE670-DO-2RS4
In Arbeit für GE670-DO-2RS4
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.