Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:26:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE6-PB
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 16 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 9 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 4.320 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 10,04 g | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
da max | 8,9 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 11,5 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 6,75 mm | Breite des Außenringes |
dK | 12,7 mm | Kugeldurchmesser |
α | 13 ° | Kippwinkel |
dOT | 0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,008 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,006 - 0,035 | Radialluft |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,006 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GE6-PB
In Arbeit für GE6-PB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.