Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:05:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE6-DO
Gelenklager
High-performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 14 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 6 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 4.420 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 4,14 g | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
da max | 8 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 9,6 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 4 mm | Breite des Außenringes |
dK | 10 mm | Kugeldurchmesser |
α | 13 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,008 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,032 - 0,068 | Radialluft |
Grmax | 0,068 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,032 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GE6-DO
In Arbeit für GE6-DO
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Deutsch
Gleitlager

2024-08-16 | Broschüre | PGL | Deutsch
Großgelenklager – für jede Anwendung die optimale Lösung

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Deutsch