Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:58:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE560-DW-2RS2-XL
Gelenklager
Radial-Großgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, abgedichtet
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 560 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 750 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 258 mm | Breite des Innenringes |
C | 215 mm | Breite Außenring |
Cr | 36.700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 61.200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 340 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 2 mm | Kantenabstand |
r2smin | 5 mm | Kantenabstand |
Damin | 624 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 602 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 655 mm | Kugeldurchmesser |
α | 4 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,075 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,05 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,5 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1,1 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,16 | Radialluft |
Grmax | 0,16 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.