Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:15:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE530-DO
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, offen
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 530 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 710 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 243 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 15.900.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 61.200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 289,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 2 mm | Kantenabstand |
r2smin | 5 mm | Kantenabstand |
da max | 570,3 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 591 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 205 mm | Breite des Außenringes |
dK | 620 mm | Kugeldurchmesser |
α | 3,7 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,05 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,075 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,5 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1,1 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,145 - 0,285 | Radialluft |
Grmax | 0,285 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,145 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |