Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:11:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE45-UK-2RS
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 68 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 32 mm | Breite des Innenringes |
C | 25 mm | Breite Außenring |
Cr | 360.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,396 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
Damin | 57 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 50,8 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 60 mm | Kugeldurchmesser |
α | 7 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,013 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,06 mm | Radialluft |
Grmax | 0,06 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden