Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:26:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE45-FW-2RS
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 75 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 43 mm | Breite des Innenringes |
C | 28 mm | Breite Außenring |
Cr | 444.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 739.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,672 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
Damin | 63 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 50 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 66 mm | Kugeldurchmesser |
α | 15 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,013 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,06 | Radialluft |
Grmax | 0,06 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |

