Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:44:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE440-DF-G9
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitpaarung: GFK / Hartchrom, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, offen
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 600 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 218 mm | Breite des Innenringes |
C | 185 mm | Breite Außenring |
Cr | 5.760.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.640.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 176,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,5 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
Damin | 491 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 472,1 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 520 mm | Kugeldurchmesser |
α | 3,9 ° | Kippwinkel |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,06 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,4 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0,063 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,4 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,145-0,39 | Radialluft |
Grmax | 0,39 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,145 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 75 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsauskleidung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | G9 | Außenring-Mantelfläche hartverchromt (Durotect CMT), Bohrungstoleranz H7 |
Gewebeart | GFK+PTFE | Glasfaserverstärkte Kunststoffgleitplatte mit Zusätzen von PTFE |
Material | Stahl | Stahl |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden