Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:08:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE420-DW-2RS2-W11-XL
Gelenklager
Radial-Großgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, abgedichtet
Wiederaufbereitbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 420 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 560 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 190 mm | Breite des Innenringes |
C | 160 mm | Breite Außenring |
Cr | 20.300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 138 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,5 mm | Kantenabstand |
r2smin | 4 mm | Kantenabstand |
Damin | 469 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 451,6 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 490 mm | Kugeldurchmesser |
α | 3,7 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,05 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,045 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,45 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,135 | Radialluft |
Grmax | 0,135 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |