Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:16:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE40-DO-HLN
Gelenklager
Standard Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 62 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 28 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 99.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 496.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,308 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 45 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 51 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
dK | 53 mm | Kugeldurchmesser |
α | 7 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,013 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,06 - 0,12 | Radialluft |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,06 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungspflichtig | |
Material | Stahl | Stahl |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Beschichtung | Innen- und Außenring beschichtet mit Durotect M (Manganphosphat) |
Eigenschaften


Alle
Alle

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Türkisch
Çelik/çelik mafsal rulmanlar Her uygulama için optimum çözüm

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Deutsch
Gleitlager

2016-02-22 | Katalog | HG 1 | Französisch
Paliers lisses

2022-03-15 | Broschüre | PPB | Französisch
Paliers lisses

2016-03-1 | Katalog | HG 1 | Englisch
Plain Bearings

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Englisch
Plain Bearings

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Spanisch
Rótulas acero/acero La solución adecuada para cada aplicación

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Französisch
Rotule lisse acier/acier La solution optimale pour chaque application

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Deutsch
Stahl/Stahl-Gelenklager – für jede Anwendung die optimale Lösung

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Englisch
Steel/Steel spherical plain bearings to balance your needs in every application

2023-02-15 | Katalog | HG 1 | Japanisch
すべり軸受

2022-03-14 | Broschüre | PPB | Japanisch
すべり軸受

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Chinesisch
新的钢/钢需维护关节轴承, 匹配您的各种应用

2017-06-13 | Katalog | HG 1 | Chinesisch
滑动轴承

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Chinesisch