Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:53:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE360-DW-2RS2-XL
Gelenklager
Radial-Großgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, abgedichtet
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 480 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 160 mm | Breite des Innenringes |
C | 135 mm | Breite Außenring |
Cr | 14.300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 84,616 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 3 mm | Kantenabstand |
Damin | 403 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 388,3 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 420 mm | Kugeldurchmesser |
α | 3,6 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,045 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,04 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,4 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,9 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,135 | Radialluft |
Grmax | 0,135 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |