Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:23:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE35-AW
Gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 90 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 28 mm | Höhe |
B | 22 mm | Breite des Innenringes |
Ca | 778.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.300.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 1,023 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
da max | 66 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 57 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 98 mm | Kugeldurchmesser |
d2 | 84 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | 66 mm | Stirnflächendurchmesser der Wellenscheibe |
D1 | 52 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
s | 22 mm | Planflächenabstand |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,015 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,4 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,24 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GE35-AW
In Arbeit für GE35-AW
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden