Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:54:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE220-DO-2RS-C3
Gelenklager
High Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 320 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 135 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 3.040.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.700.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 35,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
da max | 239,5 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 267 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 100 mm | Breite des Außenringes |
dK | 275 mm | Kugeldurchmesser |
α | 8 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,03 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,04 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,3 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,8 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,214 - 0,318 | Radialluft |
Grmax | 0,192 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,1 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.