Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:23:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE200-SW
Gelenklager
Schräg-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-2, Innenring hartverchromt, offen
Wiederaufbereitbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 310 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 70 mm | Höhe |
B | 66 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 4.640.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.740.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 23,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 224,1 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Db min | 293 mm | Anschlußdurchmesser |
db max | 268 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 244 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 290 mm | Kugeldurchmesser |
D1 | 229,2 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 66 mm | Breite des Außenringes |
s | 26 mm | Planflächenabstand |
α | 1,6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,03 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,035 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0,35 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,35 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,6 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,6 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |