Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:25:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE20-DO
Spherical plain bearing
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter bearing |
D | 35 mm | Outside diameter bearing |
B | 16 mm | Width Inner ring |
Cr | 38.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 148.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 65 g | Gewicht |
Mounting dimensions
r1smin | 0,3 mm | Edge Spacing |
r2smin | 0,3 mm | Edge Spacing |
da max | 24,1 mm | Connection measure Inner ring |
Da min | 27,5 mm | Housing Connection Diameter |
Dimensions
C | 12 mm | Width Outer ring |
dK | 29 mm | Ball diameter |
α | 9 ° | Tilt angle |
dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
dUT | -0,01 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
DUT | -0,011 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
BUT | -0,12 mm | Width inner ring, lower tolerance |
COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
CUT | -0,24 mm | Width outer ring, lower tolerance |
Gr | 0,04 - 0,082 | Radial Clearance |
Grmax | 0,082 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,04 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
Tmin | -60 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Betriebsbedingungen für Lager GE20-DO
In Arbeit für GE20-DO
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Deutsch
Gleitlager

2024-08-16 | Broschüre | PGL | Deutsch
Großgelenklager – für jede Anwendung die optimale Lösung

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Deutsch