Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:50:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE170-SX
Gelenklager
Schräg-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-2, offen
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Innendurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 57 mm | Höhe |
Cr | 1.420.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.450.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 12,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 190,4 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 208 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Db min | 253 mm | Anschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 250 mm | Kugeldurchmesser |
D1 | 194,3 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 54 mm | Breite des Innenringes |
C | 54 mm | Breite Außenring |
s | 27 mm | Planflächenabstand |
A | 28,5 mm | Distanzschmierbohrung |
α | 1,4 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,025 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Aussendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,035 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0,35 mm | Höhe, obere Toleranz |
TUT | -0,35 mm | Höhe, untere Toleranz |
CUT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
COT | -0,5 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,5 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
d2 | 228 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungspflichtig | |
Beschichtung | Innen- und Außenring beschichtet mit Durotect M (Manganphosphat) |
Eigenschaften