Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:16:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE140-SW
Spherical plain bearing
Angular contact spherical plain bearing, maintenance-free, DIN ISO 12240-2, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt



Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter bearing |
D | 210 mm | Outside diameter bearing |
T | 45 mm | Height |
B | 42 mm | Width Inner ring |
Cr | 1.990.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3.320.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 6,482 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
r1smin | 2,5 mm | Edge Spacing |
r2smin | 0,6 mm | Edge Spacing |
da max | 156,9 mm | Connection measure Inner ring |
Db min | 202 mm | Connection diameter |
db max | 184 mm | Connection measure Inner ring |
Da min | 171 mm | Housing Connection Diameter |
Dimensions
dK | 200 mm | Ball diameter |
D1 | 160,6 mm | Bore diameter of housing washer |
C | 42 mm | Width Outer ring |
s | 20 mm | Plane Surface Spacing |
α | 1,8 ° | Tilt angle |
dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
dUT | -0,025 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
DUT | -0,03 mm | Outside diameter, lower tolerance |
TOT | 0,35 mm | Height, upper tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
TUT | -0,35 mm | Height, lower tolerance |
BUT | -0,5 mm | Width inner ring, lower tolerance |
COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
CUT | -0,5 mm | Width outer ring, lower tolerance |
Temperature range
Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Betriebsbedingungen für Lager GE140-SW
In Arbeit für GE140-SW
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.

