Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:06:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE120-SW
Gelenklager
Schräg-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-2, Innenring hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 180 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 38 mm | Höhe |
B | 36 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 1.500.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.490.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 3,96 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 2,5 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
da max | 132,9 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Db min | 172 mm | Anschlußdurchmesser |
db max | 155 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 145 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 170 mm | Kugeldurchmesser |
D1 | 135,4 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 36 mm | Breite des Außenringes |
s | 17 mm | Planflächenabstand |
α | 1,4 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,02 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,025 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0,25 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,25 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,4 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,4 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden