Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:01:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE12-PW
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 26 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 16 mm | Breite des Innenringes |
C | 12 mm | Breite Außenring |
Cr | 24.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 60.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 43 g | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
Damin | 19,5 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 15,4 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 22,225 mm | Kugeldurchmesser |
α | 13 ° | Kippwinkel |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,009 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,006 - 0,035 | Radialluft |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,006 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden