Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:55:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE100-DO-2TS
Gelenklager
High Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 150 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 70 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 790.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.040.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 4,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 109,5 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 123 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 55 mm | Breite des Außenringes |
dK | 130 mm | Kugeldurchmesser |
α | 7 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,02 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,018 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,2 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,5 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,085 - 0,165 | Radialluft |
Grmax | 0,165 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,085 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Deutsch
Gleitlager

2024-08-16 | Broschüre | PGL | Deutsch
Großgelenklager – für jede Anwendung die optimale Lösung

2014-07-8 | Katalog | GL1 | Deutsch
Großlager

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Deutsch
Stahl/Stahl-Gelenklager – für jede Anwendung die optimale Lösung
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden