Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:52:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE100-AW
Gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe hartverchromt, offen
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 210 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 59 mm | Höhe |
B | 50 mm | Breite des Innenringes |
Ca | 3.610.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 6.020.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 10,76 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
da max | 155 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 141 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 220 mm | Kugeldurchmesser |
d2 | 195,5 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | 155 mm | Stirnflächendurchmesser der Wellenscheibe |
D1 | 133 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 42 mm | Breite des Außenringes |
s | 45 mm | Planflächenabstand |
α | 7 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,02 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,03 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,4 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,4 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,4 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GE100-AW
In Arbeit für GE100-AW
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.