Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:10:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 47 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 22 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 81.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 117.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 40,7 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 34,2 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d2 | 73 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d4 | 40 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
h1 | 111,5 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
C1 | 19 mm | Breite des Stangenendes |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l4 | 148 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
l7 | 37 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
d5 | 50 mm | Schaftdurchmesser, gross |
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
Gr | 0,037 - 0,100 | Radialluft |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,01 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Grmax | 0,1 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,037 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden