Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:42:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIR70-UK-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, abgedichtet, Rechtsgewinde

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 883.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 564.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 160 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 280 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 8,61 kg | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 42 mm | Breite des Stangenendes |
D | 105 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 49 mm | Breite des Innenringes |
dK | 92 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M56x4 | Gewindegröße |
d4 | 80 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 98 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 200 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l3 | 80 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 20 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 87 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 85 mm | Schlüsselweite |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,072 | Radialluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,072 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 77,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch