Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:06:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIR70-DO-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, abgedichtet


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 105 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 49 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 407.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 547.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Gr | 0,055 - 0,142 mm | Radialluft |
≈m | 8,7 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 92 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 77,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d2 | 160 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | M56x4 | Gewindegröße |
d4 | 80 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
h1 | 200 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
C1 | 42 mm | Breite des Stangenendes |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l3 | 80 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l4 | 280 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
l5 | 20 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 87 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
d5 | 98 mm | Schaftdurchmesser, gross |
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
W | 85 mm | Schlüsselweite |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Grmax | 0,142 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,055 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Innengewinde | |
Schmiernippel | DIN71412-AS6 (Kegelschmiernippel) | |
Geschlitzt | Nein | |
Gewindesteigung | Rechtsteigend | |
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden