Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:22:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL80-UK-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, abgedichtet, Linksgewinde

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 1.130.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 690.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 180 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 320 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 13,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 47 mm | Breite des Stangenendes |
D | 120 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 55 mm | Breite des Innenringes |
dK | 105 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M64x4 | Gewindegröße |
d4 | 95 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 110 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 230 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l3 | 85 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 25 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 100 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 100 mm | Schlüsselweite |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,072 | Radialluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,072 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 89,4 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar | |
Wartung | Wartungsfrei | |
Montage | Innengewinde | |
Geschlitzt | Nein | |
Gewindesteigung | Linkssteigend | |
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch