Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:34:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKR6-PW
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 7.750 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.990 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 20 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 40 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 29,2 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 6,75 mm | Breite des Stangenendes |
D | 16 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 9 mm | Breite des Innenringes |
dK | 12,7 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M6 | Gewindegröße |
d4 | 10 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 13 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 30 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 13 ° | Kippwinkel |
l3 | 12 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 5 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 11 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 11 mm | Schlüsselweite |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,035 | Radialluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
d1 | 8,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.