Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:08:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKR14-PB
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 14 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 28 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 19 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 17.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 32.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Gr | 0 - 0,035 | Radialluft |
≈m | 0,18 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 25,4 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 16,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d2 | 36 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | M14 | Gewindegröße |
d4 | 21 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
h1 | 57 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
C1 | 13,5 mm | Breite des Stangenendes |
α | 16 ° | Kippwinkel |
l3 | 25 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l4 | 75 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
l5 | 8 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 18 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
d5 | 26 mm | Schaftdurchmesser, gross |
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
W | 22 mm | Schlüsselweite |
dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch