Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:54:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHRK40-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 129.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 228.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 94 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 135 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 62 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 28 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 2,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 7 ° | Kippwinkel |
C1 | 35 mm | Breite des Stangenendes |
dK | 53 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M35x1,5 | Gewindegröße |
d4 | 49 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 76 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M10x35 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 85 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 36 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 45 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,012 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 64 Nm | Anziehdrehmoment |
Gr | 0,030 - 0,12 mm | Radialluft |
Grmin | 0,03 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
d1 | 45 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Innengewinde | |
Schmiernippel | DIN71412-AM6 (Kegelschmiernippel) | |
Geschlitzt | Beidseitig geschlitzt | |
Gewindesteigung | Rechtsteigend | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch