Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:30:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHRK35-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 104.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 140.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 78 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 109 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 55 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 25 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 1,201 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 6 ° | Kippwinkel |
C1 | 30 mm | Breite des Stangenendes |
dK | 47 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M28x1,5 | Gewindegröße |
d4 | 40 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 58 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M10x30 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 70 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 29 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 38 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 64 Nm | Anziehdrehmoment |
Gr | 0,037 - 0,1 | Radialluft |
Grmin | 0,037 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,1 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
d1 | 39,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden